Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
SCHNEEBERGER
Beschreibung
NKL Typ 2
Stückliste
NKL 2-65
BESTNR
Bestellnummer
VERS
Version
HUB
Hub
mm
HUBST
Hub
mm
Wert eingeben für HUBST
Hub
mm
cm
inch
ft
L
mm
A
21 mm
B
40 mm
B0
25 mm
B1
11 mm
B2
30 mm
B3
15 mm
B4
11 mm
C
19 mm
C1
10.5 mm
C2
12 mm
D1
3.5 mm
D2
6 mm
D3
3.2 mm
D4
Gewinde
M3
D5
Gewinde
M3
D6
5.5 mm
SW
2.5 mm
DW
2 mm
E
6.1 mm
E1
11.45 mm
E2
5.5 mm
F1
0.2 mm
F2
0.2 mm
H
6.7 mm
H1
10 mm
H2
11 mm
H3
12.5 mm
H4
14 mm
H5
11 mm
H6
7.6 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
10 mm
L5
mm
L6
17.5 mm
L7
5 mm
L8
mm
L9
mm
N1
9.2 mm
N2
4.2 mm
N3
0.7 mm
T1
7.6 mm
T2
0.5 mm
T3
1.3 mm
T4
1.8 mm
T5
1.5 mm
T6
3.5 mm
CX
N
ML
Nm
MQ
Nm
GEW
Gewicht
kg