카탈로그: SCHNEEBERGER
생성됨: 01.01.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHNEEBERGER
AMS 4B Blechabstreifer ABM 25
SCHNEEBERGER
Measuring systems
MONORAIL AMS
AMS 4B
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{schneeberger/messsysteme/monorail_ams/ams_4b/accessories/ams_4b_abm.prj},{NB=AMS 4B Blechabstreifer ABM 251)},{IDNR=},{TYP=ABM 25},{BG=25},{A=36.000},{B=70.000},{B1=23.000},{B2=23.500},{J=30.500},{J1=22.700},{L=89.300},{L1=45.000},{L2=40.000},{L6=64.300},{N=57.000},{E=8.000},{F=6.800},{F1=7.000},{F2=11.000},{F3=11.000},{DK=4.800},{G=9.000},{G1=8.000},{G2=14.000},{M1=5.500},{M3=5.500},{M4=6.000},{D1=6.000},{D2=6.000},{O=7.000},{P=11.000},{T=12.500},{FB2=15.000},{FB3=9.300},{FH1=22.700},{FH2=15.000},{FST=11.500},{FF1=0.500},{FF2=1.000},{V=30.000},{V1=10.500},{LX=2.600},{R1=7.500},{R2=4.500},{S=5.500},{TYPE=AMS-ABM 25},{SCH=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
ABM - Monorail AMS 4B
Bill of material
AMS 4B Blechabstreifer ABM 25
TYP
Type
ABM 25
ABM 25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청