카탈로그: SCHOLZ MECHANIK
생성됨: 04.11.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHOLZ MECHANIK
SCHOLZ MECHANIK 103800
SCHOLZ MECHANIK
Drill Bushings and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{scholz_mechanik/01_drill_bushes_accessories/sm_1000_1.prj},{NB=103800 SM 1000-1B07.25X16},{ARTNR=103800},{CNSORDERNO=SM 1000-1B07.25X16},{BEZ=Knurled drill bush similar to DIN 179 B},{D1=7.25},{D2=12.00},{L1=16.00},{FORM=B},{MAT=special steel},{OF=hardened and ground},{HRC=HRc 63±1},{INFO=HTML},{URL=https://www.scholz-mechanik.de/normteile/buchsen-zubehoer/499/sm-1000-1-kordelbuchsen?c=7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1483
HELP_VARIABLE
Company
SCHOLZ MECHANIK
Description
SM 1000-1 sim. SM 1000/ DIN 179 - Knurled drill bushing - Knurled Drill Bushings
Bill of material
SCHOLZ MECHANIK 103800
ARTNR
Article number
103800
103800
CNSORDERNO
Order code
SM 1000-1B07.25X16
SM 1000-1B07.25X16
BEZ
Description
Knurled drill bush similar to DIN 179 B
Knurled drill bush similar to DIN 179 B
D1
Inner diameter D1
7.25
7.25
mm
D2
Outer diameter D2
12.00
12.00
mm
L1
Length L1
16.00
16.00
mm
FORM2
Form
medium
medium
L3
Length L3
1.25
1.25
mm
R
Radius R
1.5
1.5
mm
L2
Length L2
1.50
1.50
mm
T
Depth T
0.5
0.5
mm
FORM
Form
B
B
MAT
material
special steel
OF
surface
hardened and ground
HRC
hardness
HRc 63±1
INFO
HTML
HTML
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청