카탈로그: SCHREMPP electronic
생성됨: 15.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
SCHREMPP electronic
ML-6-UFE
SCHREMPP electronic
Machine lights
Series ML-x-UFE/UFER
Powered by
CAD모델 선택
{schrempp/machine_light/series_ml-x-ufe/ml-x-ufe.prj},{NB=ML-6-UFE-10637},{TYPE=ML-6-UFE},{IN=10637},{MANUFACTURER=Schrempp electronic GmbH},{PG=Maschinenleuchten / machine lights},{DIMENSIONS=40x10x200},{PROTECTION=IP68},{PC=3},{CONNECTION=../connections_open.png},{PCNV=6.5},{NV=24},{CC=270},{LUMINOUS=700},{BRIGHTNESS=230},{LC=5700},{CRI=Ra >= 90 },{BEAM=110},{OT=50},{HM=Edelstahl},{OM=PUR},{LEA=0},{L=200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SCHREMPP electronic
Description
ML-X-UFE - Flat design with stainless steel
Bill of material
ML-6-UFE
TYPE
Type
ML-6-UFE
ML-6-UFE
IN
Item number
10637
10637
MANUFACTURER
Manufacturer
Schrempp electronic GmbH
PG
Product group
Machine lights
DIMENSIONS
Dimensions (BxHxL)
40x10x200
40x10x200
mm
PROTECTION
Protection
IP68
IP68
PC
Protection class
3
CONNECTION
Connection
PCNV
Power consumption (nominal voltage) [W]
6.5
6.5
W
NV
Nominal voltage
24
V
CC
Current consumption [mA]
270
270
mA
LUMINOUS
Luminous flux ca.
700
700
lm
BRIGHTNESS
Brightness (1m distance)
230
230
lx
LC
Light colour
5700
K
CRI
Colour rendering index
Ra >= 90
Ra >= 90
BEAM
Beam
110
°
OT
Operating temperature max.
50
°C
HM
Housing material
Stainless Steel
OM
Optics material
PUR
PUR
LEA
Light exit angle
0
°
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ML-X-UF - Flat design
SCHREMPP electronic
28.05.2021
ML-X-20 - With integrated glare control
SCHREMPP electronic
28.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청