Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SCHREMPP electronic
Beschreibung
SL-5-R/G - Signalspots
Stückliste
SL-5-R
TYPE
Typ
IN
Artikelnummer
MANUFACTURER
Hersteller
Schrempp electronic GmbH
PG
Produktgruppe
Signalleuchten
DIMENSIONS
Abmaße (BxHxL)
52,8x115 mm
PROTECTION
Schutzart
IP 65
PC
Schutzklasse
3
CONNECTION
Anschluss
NV
Betriebs-Nennspannung
24 V
CC
Stromaufnahme [mA]
200 mA
LC
Lichtfarbe
BEAM
Abstrahlwinkel
20 °
OT
Betriebstemperatur max.
50 °
HM
Gehäusematerial
Aluminium
OM
Optik / Material
Polycarbonat
LEA
Lichtaustrittswinkel
0 °
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen