카탈로그: schroeder
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
schroeder
TPA 32 Hülsenanker Rd 42x145 zn
schroeder
Befestigungs und Transportankersysteme
Transportanker
Gewindehülsenanker
32
Powered by
CAD모델 선택
{schroeder/befestigungs_und_transportankersysteme/transportanker/gewindehuelsenanker/32/transportanker_liste_32.prj},{NB=Liste 32 Huelse mit Querloch Rd 42x145 galvanisch verzinkt 1 (300)},{CNSORDERNO=K3242ZN},{BZ=Transportanker Liste 32, Hülsenanker mit Querloch},{MAT=galvanisch verzinkt},{LODLEVEL=300},{M=Rd42},{L=145},{T=8.0},{G=80},{E=32},{G1=650},{MIND=200},{R=1},{GAL=blau-chromatiert 6 μm},{PRAGUNG=Rd42 8,0CE},{ROHR=54x7,25},{NORM=E355},{D=54.0},{D1=Rd 42},{S=4.0},{L1=145},{L2=28.0},{LIST=32},{MVAL=42},{CHAPT=Transportanker},{MATST=zn},{INFO=INFOPDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Firma
schroeder
Beschreibung
Transportanker Liste 32 - Hülsenanker mit Querloch
Stückliste
TPA 32 Hülsenanker Rd 42x145 zn
CNSORDERNO
Artikelnummer
K3242ZN
K3242ZN
BZ
Bezeichnung
Transportanker Liste 32, Hülsenanker mit Querloch
MAT
Material
galvanisch verzinkt
galvanisch verzinkt
LODLEVEL
Level of Detail
300
350
200
300
350
200
M
Gewinde (d)
Rd42
Rd42
L
Länge (L)
145
145
mm
T
Lastklasse
8.0
8.0
G
Gewindelänge (g)
80
80
mm
E
Durchmesser Querloch (e)
32
32
G1
Länge Rückhängebwehrung (G)
650
650
MIND
Biegerollendurchmesser Rückhängebwehrung (Dmin)
200
200
INFO
INFOPDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청