Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 32
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
CLM - Slitta compatta
Lista materiale
SCHUNK-0314505 CLM 50-H100-ASP
IDNR
ID
TYP
Descrizione
ONLINE
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
EPLAN
EPLAN Data Portal
SCHLITTENPOS
Cursore posizione
LMAS
Finecorsa senza sensore (solo con taglia CLM08)
NHS
Sensore di prossimità (opzionale per ordinare)
FEINEINSTELLSTA
Regolazione di precisione lato stelo del pistone
FEINEINSTELLKOL
Regolazione di precisione lato pistone
BERHUB
calcolato corsa
MAXHUB
Corsa
mm
KRAFTAUSFAHREN
Forza di estrazione
N
KRAFTEINFAHREN
Forza di rientro
N
WIEDERHOLGENAUI
Ripetibilità
mm
KOLBENDURCHMESS
Diametro del pistone
mm
STANGENDURCHMES
Diametro della barra
mm
BETRIEBSDRUCK
pressione d'esercizio min./max.
3/8 bar
NENNBETRIEBSDRU
Pressione d'esercizio nominale
6 bar
FLUIDVERBRAUCH
Consumo fluidi/corsa di 10 mm
cm^3
GESAMTLAENGE
Lunghezza complessiva
mm
SCHUTZART
Classe IP
40
UMGEBUNGSTEMPER
Temperatura ambiente min/max
5/60 °C
EIGENMASSE
Peso
kg
ANTRIEBSKONZEPT
Sistema di azionamento
Cilindro con stelo
LAENGEL
Lunghezza L
mm
HUBVERLUST
Perdita di corsa della corsa nominale (sul lato dello stelo)
mm
STATISCHEHALTEK
Forza di ancoraggio statica
Ns
AXIALSPIELKLEM
Gioco assiale max. del serraggio
mm
LOESEDRUCK
Rilascio min. della pressione
bar
CNSCTN
Numero di tariffa doganale