Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 18
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
ELP - Kompakt-Linearmodul
Stückliste
SCHUNK-0315732 ELP 050-H060
IDNR
Ident.-Nr.
TYP
Bezeichnung
ONLINE
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
EPLAN
EPLAN Data Portal
HUB
Hub
FEINEIN
Feineinstellung „Einfahren“
FEINAUS
Feineinstellung „Ausfahren“
BERHUB
berechneter Hub
mm
ASNHS
Anbausatz für Näherungsschalter (optional zu bestellen)
ASMS01
Anbausatz für Lastausgleich (optional zu bestellen)
MAGSPRING
Lastausgleich MS01 (optional zu bestellen)
MAG
-
ZUGENTLASTUNG
Zugentlastung (optional zu bestellen)
BREMSE
Haltebremse (optional zu bestellen)
ANTRIEBSKONZEPT
Antriebskonzept
Lineardirektantrieb
MAXHUB
Max. Hub
mm
NENNKRAFT
Nennkraft
N
NUTZLASTH
Max. Nutzlast (horizontal)
kg
NUTZLASTV
Max. Nutzlast (vertikal)
kg
WIEDERHOLGENAUI
Wiederholgenauigkeit
±0.01 mm
EIGENMASSE
Eigenmasse
kg
UMGEBUNGSTEMPMI
min. Umgebungstemperatur
5 °C
UMGEBUNGSTEMPMA
max. Umgebungstemperatur
55 °C
SCHUTZART
Schutzart IP
20
GERAEUSCH
Geräusch-Emission
dB(A)
LMOMENTENBELAST
L (für Momentenbelastung)
mm
REGLERELEKTRONI
Reglerelektronik
integriert
NENNSPANNUNG
Nennspannung
24 V
NENNSTROM
Nennstrom
A
MAXSTROM
Max. Strom
A
KOMMUNIKATIONSS
Kommunikationsschnittstelle
Digitale Eingänge
ANZAHLEINAUS
Anzahl digitaler Eingänge/Ausgänge
2 / -
CNSCTN
Zolltarifnummer
84289090