Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 18
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
ELP - Módulo lineal compacto
Lista de materiales
SCHUNK-0315732 ELP 050-H060
IDNR
ID
TYP
Denominación
ONLINE
Más información del producto
A la página del producto
EPLAN
EPLAN Data Portal
HUB
Carrera
FEINEIN
Ajuste de precisión "retraído"
FEINAUS
Ajuste de precisión "prolongado"
BERHUB
calculado carrera
mm
ASNHS
Juego de montaje para el interruptor de proximidad (opcional para ordenar)
ASMS01
Kit de montaje para el compensación de carga (opcional para ordenar)
MAGSPRING
Load compensation MS01 (to order optional)
MAG
-
ZUGENTLASTUNG
Descarga de tensión (opcional para ordenar)
BREMSE
holding break (to order optional)
ANTRIEBSKONZEPT
Concepto de accionamiento
Accionamiento directo lineal
MAXHUB
Carrera máx.
mm
NENNKRAFT
Fuerza nominal
N
NUTZLASTH
Carga útil máx. (horizontal)
kg
NUTZLASTV
Carga útil máx. (vertical)
kg
WIEDERHOLGENAUI
Repetibilidad
±0.01 mm
EIGENMASSE
Peso
kg
UMGEBUNGSTEMPMI
Min. ambient temperature
5 °C
UMGEBUNGSTEMPMA
Max. ambient temperature
55 °C
SCHUTZART
Índice de protección (IP)
20
GERAEUSCH
Emisión de ruidos
dB(A)
LMOMENTENBELAST
L (for moment load)
mm
REGLERELEKTRONI
Sistema electrónico de control
integrated
NENNSPANNUNG
Voltaje nominal
24 V
NENNSTROM
Corriente nominal
A
MAXSTROM
Corriente máx.
A
KOMMUNIKATIONSS
Interfaz de comunicación
Entradas digitales
ANZAHLEINAUS
Número de entradas digitales/de salidas
2 / -
CNSCTN
Número de arancel aduanero
84289090