Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 18
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
ELP - Modulo lineare compatto
Lista materiale
SCHUNK-0315732 ELP 050-H060
IDNR
ID
TYP
Descrizione
ONLINE
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
EPLAN
EPLAN Data Portal
HUB
Corsa
FEINEIN
Regolazione di precisione "retratta"
FEINAUS
Regolazione di precisione "estesa"
BERHUB
calcolato corsa
mm
ASNHS
Set di montaggio per sensore di prossimità (opzionale per ordinare)
ASMS01
Set di montaggio per compensazione del carico (opzionale per ordinare)
MAGSPRING
Load compensation MS01 (to order optional)
MAG
-
ZUGENTLASTUNG
Scarico della trazione (opzionale per ordinare)
BREMSE
holding break (to order optional)
ANTRIEBSKONZEPT
Sistema di azionamento
Azionamento lineare diretto
MAXHUB
Corsa max.
mm
NENNKRAFT
Forza nominale
N
NUTZLASTH
Carico utile max. (orizzontale)
kg
NUTZLASTV
Carico utile max. (verticale)
kg
WIEDERHOLGENAUI
Ripetibilità
±0.01 mm
EIGENMASSE
Peso
kg
UMGEBUNGSTEMPMI
Min. ambient temperature
5 °C
UMGEBUNGSTEMPMA
Max. ambient temperature
55 °C
SCHUTZART
Classe IP
20
GERAEUSCH
Emissione acustica
dB(A)
LMOMENTENBELAST
L (for moment load)
mm
REGLERELEKTRONI
Elettronica del controllo
integrated
NENNSPANNUNG
Tensione nominale
24 V
NENNSTROM
Corrente nominale
A
MAXSTROM
Corrente max.
A
KOMMUNIKATIONSS
Interfaccia di comunicazione
Ingressi digitali
ANZAHLEINAUS
Numero di ingressi digitali/di uscite
2 / -
CNSCTN
Numero di tariffa doganale
84289090