Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 18
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
ELP - Kompaktowy moduł liniowy
Lista materiałowa
SCHUNK-0315732 ELP 050-H060
IDNR
Identyfikator
TYP
Opis
ONLINE
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
EPLAN
EPLAN Data Portal
HUB
Skok
FEINEIN
Dokładna regulacja pozycji „wycofanej”
FEINAUS
Dokładna regulacja pozycji „wysuniętej”
BERHUB
obliczony skok
mm
ASNHS
Zestaw montażowy dla przełącznika zbliżeniowego (opcjonalnie na zamówienie)
ASMS01
Zestaw montażowy do czujnika kompensacja obciążenia (opcjonalnie na zamówienie)
MAGSPRING
Load compensation MS01 (to order optional)
MAG
-
ZUGENTLASTUNG
Odprężacz (opcjonalnie na zamówienie)
BREMSE
holding break (to order optional)
ANTRIEBSKONZEPT
Koncepcja napędu
Liniowy napęd bezpośredni
MAXHUB
Maks. Skok
mm
NENNKRAFT
Siła nominalna
N
NUTZLASTH
Maks. obciążenie użyteczne (w poziomie)
kg
NUTZLASTV
Maks. obciążenie użyteczne (w pionie)
kg
WIEDERHOLGENAUI
Powtarzalność
±0.01 mm
EIGENMASSE
Ciężar
kg
UMGEBUNGSTEMPMI
Min. ambient temperature
5 °C
UMGEBUNGSTEMPMA
Max. ambient temperature
55 °C
SCHUTZART
Stopień ochrony IP
20
GERAEUSCH
Emisja hałasu
dB(A)
LMOMENTENBELAST
L (for moment load)
mm
REGLERELEKTRONI
Elektroniczny układ sterownika
integrated
NENNSPANNUNG
Napięcie znamionowe
24 V
NENNSTROM
Prąd znamionowy
A
MAXSTROM
Maks. Prąd
A
KOMMUNIKATIONSS
Interfejs komunikacyjny
Wejścia cyfrowe
ANZAHLEINAUS
Liczba wejść cyfrowych/wyjść
2 / -
CNSCTN
Numer taryfy celnej
84289090