Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Product to be discontinued on 1 juil. 2025. Please do not use for new projects.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
SHS - Changeur outils automatique manuel
Nomenclature
SCHUNK-1399581 EOA-DRM-SHA-050-E08-000
IDNR
Ident.-Nr.
TYP
Type
ONLINE
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
EPLAN
EPLAN Data Portal
OPTIONA
Module de passage de signaux électriques (facultatif à commander)
ADAPTER
Plaque interface (facultatif à commander)
ADASHK
Plaque-support SHK radial (facultatif sur commande)
HANDLINGGEWICHT
Charge recommandée
kg
BIEGEMOMENTMX
Couple de flexion dynamique max. Mx
Nm
BIEGEMOMENTMY
Couple de flexion dynamique max. My
Nm
TORSIONSMOMENT
Couple de torsion dynamique max. Mz
Nm
DYNAMISCHEKRAFT
Force Fz max.
N
WIEDERHOLGENAUI
Répétabilité
0.02 mm
EIGENMASSE
Poids
kg
ABSTANDVERRIEGE
Distance max. au moment du verrouillage
1 mm
PNEUMATIKDURCHF
Nombre de passages pneumatiques
TEILKREISDURCHM
Diamètre du cercle des vis de fixation
mm
ANSCHLUSSFLANSC
Interface de fixation
UMGEBUNGSTEMPER
Température ambiante min./max.
5/60 °C
CNSCTN
Numéro du tarif douanier
84799070