Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-1518831 ADHESO G-5-50-H
SCHUNK
그리핑 시스템
접착 그리퍼
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/greiftechnik/adhaesionsgreifer/adheso_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-1518831 ADHESO G-5-50-H, ohneohne},{IDNR=1518831},{TYP=ADHESO G-5-50-H},{TYPBG=5.000},{TYPHA=2.000},{TYPH=3.000},{ONLINE=Zur Produktseite},{ROBOTERADAPTER=ohne},{SENSORHALTER=ohne},{HAFTSTRUKTUR=50},{EIGENMASSE=28.5},{DURCHMESSERPAD=32},{ADHAESIONSKRAFT=100},{ANPRESSKRAFT=44},{ABLOESEKRAFT=98},{RAUHEIT=<0.025},{WERKSTUECKTEMP=0/60},{UMGEBUNGSTEMP=0/40},{UMGEBUNG=staubfrei, fettfrei, trocken},{KLEBSTOFF=Acrylat},{SCHAUMSTOFF=geschäumter Acrylatklebstoff},{MHAFSTRUKTUR=PUA},{ABMASSE=40 x 17.8},{EPIMID=145396},{PPATH=adheso_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
ADHESO - Adhesive grippers
BOM
SCHUNK-1518831 ADHESO G-5-50-H
IDNR
ID
1518831
1518831
TYP
설명
ADHESO G-5-50-H
ADHESO G-5-50-H
ONLINE
추가 제품 정보
상품 페이지로
ROBOTERADAPTER
Robot adapter (to be ordered optionally)
없이
1524169 - ADHESO-K ISO031.5
1524168 - ADHESO-K ISO050
없이
1524169 - ADHESO-K ISO031.5
1524168 - ADHESO-K ISO050
HAFTSTRUKTUR
Adhesive structure
50
50
μm
EIGENMASSE
중량
28.5
28.5
kg
DURCHMESSERPAD
Pad diameter
32
32
mm
ADHAESIONSKRAFT
Typical adhesive force with
100
100
N
ANPRESSKRAFT
Recommended contact force
44
44
N
ABLOESEKRAFT
Max. detachment force
98
98
N
RAUHEIT
Roughness value Ra (glass/surface)
<0.025
N
WERKSTUECKTEMP
Min./max. workpiece temperature
0/60
°C
UMGEBUNGSTEMP
최소/최대 주위 온도
0/40
°C
UMGEBUNG
Ambient conditions
dust-free, grease-free, dry
KLEBSTOFF
Adhesive material
Acrylic
Acrylic
SCHAUMSTOFF
Material foam
foamed acrylic adhesive
foamed acrylic adhesive
MHAFSTRUKTUR
Adhesive structure material
PUA
PUA
ABMASSE
Dimensions Ø D x Z
40 x 17.8
40 x 17.8
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청