Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Product to be discontinued on 01.07.2024. Please do not use for new projects.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
EGH - Universalgreifer
Stückliste
SCHUNK-1478176 EGH 80-IOL-N-UREK Starter
IDNR
Ident.-Nr.
TYP
Bezeichnung
ONLINE
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
HUB
Hub pro Backe
AUB
Auswahl Aufsatzbacke (im Lieferumfang enthalten)
AUSWAHLEINSATZ
Auswahl des Fingereinsatzes
GELENKU
AUB-F: Einstellwinkel Gelenk unten (nur bei Aufsatzbacke AUB-f möglich)
GELENKO
AUB-F: Einstellwinkel Gelenk oben (nur bei Aufsatzbacke AUB-f möglich)
ROBOTER
Passender Roboter
LED
LED-Lichtband
integriert
FARBEN
Darstellbare Farben
grün, gelb, rot
HUBPROBACKE
Hub pro Backe
40 mm
GREIFKRAFT
Min./max. Greifkraft
50/100 N
KRAFTPROBACKE
Min./max. Kraft pro Backe
25/50 N
WKSTGEWICHT
Empfohlenes Werkstückgewicht
0.5 kg
FINGERLAENGE
Max. zulässige Fingerlänge
70 mm
MASSEFINGER
Max. zulässige Masse pro Finger
0.2 kg
WIEDERHOLGUNIDI
Wiederholgenauigkeit (Positionieren, unidirektional)
±0.1 mm
WIEDERHOLGBIDIR
Wiederholgenauigkeit (Positionieren, bidirektional)
±0.2 mm
SCHLIESSOEFFNUN
Schließ-/Öffnungszeit
0.8/0.8 s
EIGENMASSE
Eigenmasse
kg
EIGENMASSEINKLK
Eigenmasse inkl. Kabel
kg
UMGEBUNGSTEMPER
Min./max. Umgebungstemperatur
5/55 °C
SCHUTZART
Schutzart IP
20
KABELSTECKEREND
Kabelstecker/Kabelende
offene Litze
KABELLAENGE
Kabellänge
4 mm
NENNSPANN
Nennspannung
24 V
NENNSTROM
Nennstrom
0.2 A
MAXSTROM
Max. Strom
2 A
KOMMUNIKATIONSS
Kommunikationsschnittstelle / Spezifikation
IO-Link/V1.1
UEBERTRAGUNGSRA
Übertragungsrate
COM2
PORT
Port
Class B
ANZDIGITALEIO
Anzahl digitaler Eingänge (Lichtband)
2
CNSCTN
Zolltarifnummer
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen