Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Product to be discontinued on 1 lug 2024. Please do not use for new projects.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
EGH - Universal gripper
Lista materiale
SCHUNK-1478176 EGH 80-IOL-N-UREK Starter
IDNR
ID
TYP
Descrizione
ONLINE
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
HUB
Corsa per griffa
AUB
Selezione mascella superiore (inclusa)
AUSWAHLEINSATZ
Selezione dell'inserto per dito
GELENKU
AUB-F: Lower joint angle (only possible with AUB-f top jaw)
GELENKO
AUB-F: Setting angle joint above (only possible with top jaw AUB-f)
ROBOTER
Robot compatibile
LED
striscia luminosa a LED
integrata
FARBEN
Colori visualizzabili
green, yellow, red
HUBPROBACKE
Corsa per griffa
40 mm
GREIFKRAFT
Forza di presa max/min
50/100 N
KRAFTPROBACKE
Forza min./max. per ganascia
25/50 N
WKSTGEWICHT
Peso del pezzo raccomandato
0.5 kg
FINGERLAENGE
Lunghezza griffe massima consentita
70 mm
MASSEFINGER
Massa max. consentita per griffa
0.2 kg
WIEDERHOLGUNIDI
Precisione di ripetibilità (posizionamento, unidirezionale)
±0.1 mm
WIEDERHOLGBIDIR
Precisione di ripetibilità (posizionamento, bidirezionale)
±0.2 mm
SCHLIESSOEFFNUN
Tempo di apertura/chiusura
0.8/0.8 s
EIGENMASSE
Peso
kg
EIGENMASSEINKLK
Peso incl. Cavo
kg
UMGEBUNGSTEMPER
Temperatura ambiente min/max
5/55 °C
SCHUTZART
Classe IP
20
KABELSTECKEREND
Spina del cavo/parte terminale del cavo
treccia scoperta
KABELLAENGE
Lunghezza del cavo
4 mm
NENNSPANN
Tensione nominale
24 V
NENNSTROM
Corrente nominale
0.2 A
MAXSTROM
Corrente max.
2 A
KOMMUNIKATIONSS
Interfaccia/specifiche di comunicazione
IO-Link/V1.1
UEBERTRAGUNGSRA
Velocità di trasmissione
COM2
PORT
Porta
Class B
ANZDIGITALEIO
Numero di ingressi digitali (fascio di luce)
2
CNSCTN
Numero di tariffa doganale
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD