Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2024/07/01より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
代替製品として、以下の製品が使用できます。
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
EGH - Universal gripper
部品表
SCHUNK-1478176 EGH 80-IOL-N-UREK Starter
IDNR
ID
TYP
説明
ONLINE
詳細な製品情報
製品ページへ
HUB
ストローク / ジョー
AUB
選択トップジョー(付属)
AUSWAHLEINSATZ
フィンガーインサートの選択
GELENKU
AUB-F: Lower joint angle (only possible with AUB-f top jaw)
GELENKO
AUB-F: Setting angle joint above (only possible with top jaw AUB-f)
ROBOTER
互換ロボット
LED
LED ストリップライト
内蔵
FARBEN
表示色
green, yellow, red
HUBPROBACKE
ストローク / ジョー
40 mm
GREIFKRAFT
最大 / 最小把持力
50/100 N
KRAFTPROBACKE
ジョーごとの最大/最小フォース
25/50 N
WKSTGEWICHT
推奨ワーク重量
0.5 kg
FINGERLAENGE
最大許容フィンガー長
70 mm
MASSEFINGER
フィンガー片側最大許容質量
0.2 kg
WIEDERHOLGUNIDI
繰り返し精度 (位置決め、一方向)
±0.1 mm
WIEDERHOLGBIDIR
繰返し精度 (位置決め、双方向)
±0.2 mm
SCHLIESSOEFFNUN
閉 / 開時間
0.8/0.8 s
EIGENMASSE
重量
kg
EIGENMASSEINKLK
ケーブル込み重量
kg
UMGEBUNGSTEMPER
最小 / 最大周囲温度
5/55 °C
SCHUTZART
保護等級 IP
20
KABELSTECKEREND
ケーブルコネクター/ケーブル端
オープンより線
KABELLAENGE
ケーブル長
4 mm
NENNSPANN
公称電圧
24 V
NENNSTROM
定格電流
0.2 A
MAXSTROM
最大電流
2 A
KOMMUNIKATIONSS
通信インターフェース/仕様
IO-Link/V1.1
UEBERTRAGUNGSRA
伝送速度
COM2
PORT
ポート
Class B
ANZDIGITALEIO
デジタル入力端子数 (ライトバンド)
2
CNSCTN
関税番号
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)