Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
EGI - Pinza parallela a 2 griffe servoelettrica
Lista materiale
SCHUNK-1474383 EGI 040-EC
IDNR
ID
TYP
Descrizione
ONLINE
Weitere Produktinformationen
Alla pagina del prodotto
HUB
Corsa per griffa
mm
Inserisci valore per HUB
Corsa per griffa
mm
cm
inch
ft
ZHUGEH
Bussole di centraggio corpo
ZHUGBA
Bussole di centraggio griffa base
GREIFKRAFT
Forza di presa max/min
N
GREIFKRAFTERHAL
Dispositivo di mantenimento della forza di presa
%
WERKSTUECKGEWIC
Peso del pezzo raccomandato
kg
FINGERLAENGE
Lunghezza griffe massima consentita
mm
MASSEFINGER
Massa max. consentita per griffa
kg
WIEDERHOLGREIFE
Precisione di ripetibilità (presa)
0.03 mm
WIEDERHOLPOSUNI
Precisione di ripetibilità (posizionamento, unidirezionale)
0.06 mm
WIEDERHOLPOSBI
Precisione di ripetibilità (posizionamento, bidirezionale)
0.3 mm
SCHLIESSZEIT
Tempo di apertura/chiusura
s
TYPTAKTZEIT
Tipico tempo ciclo
s
GESCHWINDIGKEIT
Velocità max.
mm/s
BESCHLEUNIGUNG
Accelerazione max.
mm/s^2
EIGENMASSE
Peso
kg
UMGEBUNGSTEMP
Temperatura ambiente min/max
5/55 °C
SCHUTZARTIP
Classe IP
20
GERAEUSCH
Emissione acustica
<70 dB(A)
REINRAUM
Cleanroom class ISO 14644-1
REGLERELEKTRONI
Elettronica del controllo
integriert
NENNSPANNUNG
Tensione nominale
24 V
KOMMUNIKATION
Interfaccia di comunicazione
PERFORMANCEKLAS
Classe prestazionale
STROMLEISTUNG
energia max.
A
STROMLOGIK
Corrente logica max
0.25 A
CNSCTN
Numero di tariffa doganale
84798997