Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0854043 ROTA NCF 400-120 Z300-SV60
SCHUNK
Workpiece clamping technology
선반 척
관통 구멍이 있는 파워 선반 척
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkstueckspanntechnik/drehfutter/kraftspannfutter_mit_durchgang/rota_ncf_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0854043 ROTA NCF 400-120 Z300-SV60, 0},{IDNR=0854043},{HUBMAX=8.000},{TYP1=3.000},{TYPFTK=1.000},{TYPGBA=1.000},{TYPAUF=1.000},{SD=20.000},{SL=140.000},{POSGBA=192.400},{POSHGBA=144.000},{SDSBS=6.000},{SLSBS=16.000},{POSNS=95.500},{POSHNS=147.500},{POSNSMIN=31.000},{SDNS=20.000},{SLNS=40.000},{POSKOL=38.450},{HUBKOL=30.000},{PARTSERVER=1.000},{MAXDRE=3300},{MAXSPA=187.5},{MAXBETKRA=77},{HUBBAC=8.00},{KOLHUBH=30},{TRAHEIMOM=0.950},{EIGENMASSE=110.0},{TYP=ROTA NCF 400-120 Z300-SV60°},{TYPX=ROTA NCF 400-120 Z300-SV60},{ONLINE=Zur Produktseite},{QF=../../../../../../produktbilder/icons/im0019008.png},{PPATH=../rota_ncf/rota_ncf_asmsbl.prj},{HUB=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
ROTA NCF - 관통 구멍이 있는 파워 선반 척
BOM
SCHUNK-0854043 ROTA NCF 400-120 Z300-SV60
IDNR
ID
0854043
0854043
TYP
설명
ROTA NCF 400-120 Z300-SV60°
ROTA NCF 400-120 Z300-SV60°
ONLINE
추가 제품 정보
상품 페이지로
QF
척 조 퀵 파인더
HUB
죠당 스트로크
SPITYP
스핀들 유형
ISO 702-4
ISO 702-4
SPIGRO
스핀들 크기
Nr. 11 (Z300)
Nr. 11 (Z300)
VERZAH
톱니
1.5 mm x 60°
1.5 mm x 60°
MAXDRE
최대값 RPM
3300
3300
1/min
MAXSPA
최대 고정력
187.5
187.5
kN
MAXBETKRA
최대 구동력
77
77
kN
HUBBAC
스트로크/죠
8.00
8.00
mm
KOLHUBH
피스톤 스트로크(H)
30
30
mm
TRAHEIMOM
관성의 모멘트
0.950
0.950
kgm²
EIGENMASSE
중량
110.0
110.0
kg
CNSCTN
관세 번호
84662091
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청