Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
KSX - Étau de serrage 5 axes
Nomenclature
SCHUNK-0432253 KSX 125
IDNR
ID
TYP
Description
ONLINE
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
SPANNBEREICH
Plage de serrage
mm
BACKE
Mors du système (facultatif à commander)
ZSV
Extension de tube de traction / Rallonge du corps de base (facultatif à commander)
NRS
Kit d'adaptation VERO-S (facultatif à commander)
SPABRE
Largeur de l'étau de serrage
125 mm
BAUHOE
Hauteur
mm
SPAKRA
Plage de force de serrage
540
MINSPAKRA
Force de serrage min.
5 kN
MAXSPAKRA
Force de serrage max.
40 kN
EIGENMASSE
Poids
kg
CNSCTN
Numéro du tarif douanier
84662020