Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
NSE3 138-V1 - System szybkiej wymiany palet
Lista materiałowa
SCHUNK-1313723 NSE3 138-V1
IDNR
Identyfikator
TYP
Opis
ONLINE
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
STELLUNG
Suwak mocujący pozycja
DURMES
Durchmesser
138 mm
EINZUGKRA
Siła dociągająca
8.0 kN
EINZUGKRAT
Siła docisku z turbo
28.0 kN
ENTRIEDRU
Uwolnienie ciśnienia
6 bar
WIEHOLGEN
Powtarzalność
0.005 mm
EIGENMASSE
Ciężar
kg
CNSCTN
Numer taryfy celnej
84662098