Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
NSL3 turn 450-3 - 3-way Clamping Station
Nomenclature
SCHUNK-1323582 NSL3 turn 450-3
IDNR
ID
TYP
Description
ONLINE
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
STELLUNG
Position de coulisseau de serrage
DURMES
Diamètre
450 mm
EINZUGKRAT
Force de plaquage avec turbo
84.0 kN
ENTRIEDRU
Pression de déverrouillage
6 bar
RUNLAUGEN
Concentricité
mm
MAXDRE
Max. tr/min
2000 1/min
EIGENMASSE
Poids
kg
CNSCTN
Numéro du tarif douanier
84662098