Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
NSL3 turn 450-3 - Piastra di serraggio a 3 vie
Lista materiale
SCHUNK-1323582 NSL3 turn 450-3
IDNR
ID
TYP
Descrizione
ONLINE
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
STELLUNG
Posizione de cursore
DURMES
Durchmesser
450 mm
EINZUGKRAT
Forza traente con Turbo
84.0 kN
ENTRIEDRU
Pressione di sbloccaggio
6 bar
RUNLAUGEN
Precisione di run-out
mm
MAXDRE
Max. Giri/min
2000 1/min
EIGENMASSE
Peso
kg
CNSCTN
Numero di tariffa doganale
84662098
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    SCHUNK
    NSL3 turn 570-5 - Piastra di serraggio a 5 vie
    SCHUNK
    PAL - Pallet di serraggio
    SCHUNK
    MES3 120-1 / 150-1 - Estensioni standard per modulo
    SCHUNK
    MES3 120-2 / 150-2 - Estensioni standard per modulo
    SCHUNK
    NSE3 99 - Sistemi di serraggio a punto zero
    SCHUNK
    MEQ3 200-2 - Estensioni standard per modulo
    SCHUNK
    NSL3 - Piastre di serraggio
    SCHUNK
    PAL S 119 x 75 - Pallet di serraggio
    SCHUNK
    MEW3 - Estensioni standard per modulo
    SCHUNK
    FF - Flangia
    SCHUNK
    ROTA-M flex 2+2 - Mandrino di compensazione flessibile a 4 griffe
    SCHUNK
    NSE3 138-V1 - Sistemi di serraggio a punto zero
    SCHUNK
    MEP mini 100-3-V1 - Estensioni standard per modulo
    SCHUNK
    SPA-X 40 - Perni di serraggio
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD