카탈로그: Sealcon
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Sealcon
CD16NA-RX-D
Sealcon
Cable Glands
Industrial cable glands for hazardous areas
HSK-Ex-d Standard Cable Glands
HSK-M-PVDF-Ex-d
NPT
Powered by
CAD모델 선택
{sealcon/kabelverschraubungen/indu_f_explo_bereiche/hsk_ex_d_standardversch/hsk_m_pvdf_ex_d/npt/hsk_m_pvdf_ex_d_npt_asmtab.prj},{NB=CD16NA-RX-D},{AG=1/2'' NPT},{NDM=21.336},{FR=schwarz},{D1=10-14},{D1X=14.0},{GL=20.0},{H=25.0},{HX=25.000},{SW=24},{SWX=24},{SWX2=24},{DT=-20 °C - 130 °C},{PN1=16NA},{BN1=1.634.1200.70},{BN2=1.622.1200.70},{VERS=12},{VERS1=3},{PSW=0.000},{P1=11.640},{P2=10.900},{P3=0.000},{P4=0.000},{DR=18.500},{S=2.000},{PPATH=hsk_m_pvdf_ex_d_npt_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Sealcon
Description
HSK-M-PVDF-Ex-d NPT - HSK-Ex-d Standard Cable Glands
Bill of material
CD16NA-RX-D
PN
Part No.
CD16NA-RX-D
CD16NA-RX-D
AG
Thread
1/2'' NPT
1/2'' NPT
D1
10-14
10-14
mm
GL
20.0
20.0
mm
H
25.0
25.0
mm
SW
24
24
mm
DT
Operating Temperature
-20 °C - 130 °C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EMSKV-L-LT - SPRINT cable glands LowTemp, EMSKV-L LT, metric, long, EN 6244...
WISKA
29.05.2024
HSK-M-EMV-D-Ex Metr. long - HSK-EMV-Ex-e Cable Glands
Hummel
05.02.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청