카탈로그: Sealcon
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Sealcon
CD16AR-RX
Sealcon
Cable Glands
Industrial cable glands for hazardous areas
HSK-Ex-e Standard Cable Glands
HSK-M-PVDF-Ex
PG
Powered by
CAD모델 선택
{sealcon/kabelverschraubungen/indu_f_explo_bereiche/hsk_ex_e_standardkabelversch/hsk_m_pvdf_ex/pg/hsk_m_pvdf_ex_pg_asmtab.prj},{NB=CD16AR-RX},{AG=PG 16},{PN1=16AR},{NDM=22.500},{FR=grün},{TYPE=PG 16 (7-12)},{D1=7-12},{D1X=12.0},{GL=6.5},{H=23},{HX=24.200},{SW=24},{SWX=24},{DT=-20 °C - 130 °C},{BN=1.660.1600.15},{X=1.609.1600.15},{VERS=16},{VERS1=10},{PSW=0.000},{P1=12.040},{P2=11.900},{P3=0.000},{P4=0.000},{PPATH=hsk_m_pvdf_ex_pg_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Sealcon
Description
HSK-M-PVDF-Ex PG - HSK-Ex-e Standard Cable Glands
Bill of material
CD16AR-RX
PN
Part No.
CD16AR-RX
CD16AR-RX
AG
Thread
PG 16
PG 16
D1
7-12
7-12
mm
GL
6.5
6.5
mm
H
23
23
mm
SW
24
24
mm
DT
Operating Temperature
-20 °C - 130 °C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청