카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
BCV32UN
SEKISUI
Manual Operation Valve
CHECK VALVE BALL TYPE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/check_valve_ball_type/check_valve_ball_type_th_ansi.prj},{NB=BCV32UN ()},{STD=ANSI},{VERS=4},{A=32},{B=11/4},{SD=32},{L=149},{LJIS=149.000},{T=Rc 1 1/4},{TX=41.910},{L1=30},{L2=31},{SL=22.0},{DU=98},{X=32},{MB=PVC},{MS=},{MBX='','PVC'},{MSX='','EPDM','V','FKM'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
SEKISUI
Description
CHECK VALVE BALL TYPE (Thread)-ANSI
Bill of material
BCV32UN
ORDERNO
Order number
BCV32UN
BCV32UN
STD
Standard
ANSI
A
Size
32
32
mm
B
Size
11/4
11/4
SD
Ød
32
32
mm
L
149
149
mm
T
Thread
Rc 1 1/4
Rc 1 1/4
L1
l1
30
30
mm
L2
l2
31
31
mm
SL
l
22.0
22.0
mm
DU
ØDu
98
98
mm
MB
Material of body
PVC
MS
Material of seals
EPDM
FKM
EPDM
FKM
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청