카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
FCV32N
SEKISUI
Manual Operation Valve
FOOT VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/foot_valve/foot_valve_th_jis.prj},{NB=FCV32N ()},{STD=JIS},{VERS=4},{A=32},{B=1 1/4},{SD=32},{DU=98},{L=208},{D1=38.4},{T=Rc 1 1/4},{TX=41.910},{SL=30},{X=32},{MB=PVC},{MS=},{MBX='V','PVC'},{MSX='','EPDM','V','FKM'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
SEKISUI
Description
FOOT VALVE (Thread)-JIS
Bill of material
FCV32N
ORDERNO
Order number
FCV32N
FCV32N
STD
Standard
JIS
A
Size
32
32
mm
B
Size
1 1/4
1 1/4
SD
Ød
32
32
mm
DU
ØDu
98
98
mm
L
208
208
mm
D1
Ød1
38.4
38.4
mm
T
Thread
Rc 1 1/4
Rc 1 1/4
SL
l
30
30
mm
MB
Material of body
PVC
MS
Material of seals
EPDM
FKM
EPDM
FKM
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청