카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
FSVEB25
SEKISUI
Automatic Operation Valve
F TYPE Pneumatic DIAPHRAGM VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/pneumatic_valve/f_type_pneumatic_diaph_valve/f_typ_pn_diag_valve_ato_atc_th_ansi_asmtab.prj},{NB=FSVEB25},{STD=ANSI},{A=25},{B=1},{SD=25},{DO=44},{LPVC=173},{LPVDF=173},{SLPVC=28.58},{SLPVDF=28.58},{T=NPT 1},{NDM=33.401},{PITCH=2.309},{H=215},{SH=181},{DU=67},{DA=101},{DB=63},{F=25},{M=M6 x 12},{AC=F},{MB=V},{MS=E},{P=S},{PPATH=assemblies/f_typ_pn_diag_valve_ato_atc_th_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SEKISUI
Description
F TYPE Pneumatic DIAPHRAGM VALVE, Air to Open/Air to Close (Thread) - ANSI/ASTM
Bill of material
FSVEB25
ORDERNO
Order number
FSVEB25
FSVEB25
STD
Standard
ANSI
A
Size
25
25
B
Size
1
1
SD
Ød
25
25
mm
DO
Ødo
44
44
mm
L
+/-3
173
173
mm
SL
l
28.58
28.58
mm
T
Thread
NPT 1
NPT 1
SH
h
181
181
mm
DU
ØDu
67
67
mm
DA
Ø
101
101
mm
DB
Ø
63
63
mm
F
25
25
mm
M
Mxe
M6 x 12
M6 x 12
AC
Action
Air to Open
Air to Close
Air to Open
Air to Close
MB
Material of body
PVC
PVDF
PVC
PVDF
MS
Material of seals
EPDM
PTFE
EPDM
PTFE
P
Pressure
7K
10K
7K
10K
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청