카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
FSVEE25
SEKISUI
Automatic Operation Valve
F TYPE Pneumatic DIAPHRAGM VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/pneumatic_valve/f_type_pneumatic_diaph_valve/f_typ_pn_diag_valve_ato_atc_th_din_asmtab.prj},{NB=FSVEE25},{STD=DIN},{A=25},{B=1},{SD=25},{DO=44},{LPVC=173},{LPVDF=173},{SLPVC=22.00},{SLPVDF=22.00},{T=Rp 1},{NDM=33.249},{PITCH=2.309},{H=215},{SH=181},{DU=67},{DA=101},{DB=63},{F=25},{M=M6 x 12},{AC=F},{MB=V},{MS=E},{P=S},{PPATH=assemblies/f_typ_pn_diag_valve_ato_atc_th_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SEKISUI
Description
F TYPE Pneumatic DIAPHRAGM VALVE, Air to Open/Air to Close (Thread) - DIN/ISO
Bill of material
FSVEE25
ORDERNO
Order number
FSVEE25
FSVEE25
STD
Standard
DIN
A
Size
25
25
B
Size
1
1
SD
Ød
25
25
mm
DO
Ødo
44
44
mm
L
+/-3
173
173
mm
SL
l
22
22
mm
T
Thread
Rp 1
Rp 1
SH
h
181
181
mm
DU
ØDu
67
67
mm
DA
Ø
101
101
mm
DB
Ø
63
63
mm
F
25
25
mm
M
Mxe
M6 x 12
M6 x 12
AC
Action
Air to Open
Air to Close
Air to Open
Air to Close
MB
Material of body
PVC
PVDF
PVC
PVDF
MS
Material of seals
EPDM
PTFE
EPDM
PTFE
P
Pressure
7K
10K
7K
10K
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
F TYPE Pneumatic DIAPHRAGM VALVE, Double Action (Thread) - DIN/ISO
SEKISUI
24.09.2019
F TYPE Pneumatic DIAPHRAGM VALVE, Air to Open/Air to Close (Thread) - ANSI/...
SEKISUI
07.05.2021
F TYPE Pneumatic DIAPHRAGM VALVE, Double Action (Thread) - ANSI/ASTM
SEKISUI
24.09.2019
F TYPE Pneumatic DIAPHRAGM VALVE, Double Action (Butt Spigot) - DIN/ISO
SEKISUI
24.09.2019
F TYPE Pneumatic DIAPHRAGM VALVE, Double Action (Thread) - JIS
SEKISUI
24.09.2019
F TYPE Pneumatic DIAPHRAGM VALVE, Air to Open/Air to Close (Thread) - JIS
SEKISUI
07.05.2021
F TYPE Pneumatic DIAPHRAGM VALVE, Double Action (TS socket) - JIS
SEKISUI
24.09.2019
F TYPE Pneumatic DIAPHRAGM VALVE, Air to Open/Air to Close (TS socket) - JI...
SEKISUI
07.05.2021
F TYPE Pneumatic DIAPHRAGM VALVE, Air to Open/Air to Close (TS socket) - DI...
SEKISUI
07.05.2021
F TYPE Pneumatic DIAPHRAGM VALVE, Double Action (TS socket) - DIN/ISO
SEKISUI
24.09.2019
F TYPE Pneumatic DIAPHRAGM VALVE, Air to Open/Air to Close (TS socket) - AN...
SEKISUI
07.05.2021
F TYPE Pneumatic DIAPHRAGM VALVE, Double Action (Flange) - ANSI/ASTM
SEKISUI
24.09.2019
F TYPE Pneumatic DIAPHRAGM VALVE, Double Action (TS socket) - ANSI/ASTM
SEKISUI
24.09.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청