카탈로그: SELN
생성됨: 15.07.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SELN
GFX40-40-L
SELN
Manual stage
Cross roller stages
Powered by
CAD모델 선택
{seln/manual_stages/cross_roller_series/gf_asmtab.prj},{NB=GFX40-40-L},{SS=40x40},{MD=X},{CH=40},{MP=L},{SM=Micrometer Heads},{LC=28.4},{LINK=http://www.dg-sl.com},{SERIES=40},{PPATH=gf_series/assem/gf_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SELN
Description
GFX/GFY Series - α/αβ Axis Micrometer Goniometers
Bill of material
GFX40-40-L
MODEL
Model
GFX40-40-L
GFX40-40-L
SS
Stage Size
40x40
40x40
mm
MD
Moving direction
α-Axial direction
αβ-Axial direction
α-Axial direction
αβ-Axial direction
CH
Center height
40
60
40
60
mm
MP
Micrometer Position
Left side micrometer ✔
Left side micrometer
Left side micrometer
Right side micrometer
Right side micrometer
TT
Table thickness
20
20
mm
SM
Start method
Micrometer Heads
ST
Travel
±7°
±7°
°
MS
Minimum scale
1°
°
SP
Stroke per lap
≈42"
≈42"
°
LC
Load Capacity
28.4
28.4
N
WE
Weight
0.14
0.14
kg
LINK
http://www.dg-sl.com
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청