Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SERTO
Description
SO 40021 RED - Ecrou et bague de raccordement réduite
Nomenclature
SO 40021-17-14 016.0214.530
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DKRK
mm
DK
mm
BAR
Pression (PN)
bar
M
Filetage M
SW
mm
L
mm
ZK
mm
EK
mm
KG
Poids kg/100
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    SERTO
    SO 40526 - Douille cannelée prémontée
    SERTO
    SO 40001 RED - Bague de serrage de réduction
    SERTO
    SO 40021 - Ecrou et bague de raccordement
    SERTO
    SO 40020 - Ecrou
    SERTO
    SO 41121 - Union mâle
    SERTO
    SO 41121 NPT - Union mâle NPT
    SERTO
    SO 42621 - Coude orientable
    SERTO
    SO 40503 - Douille cannelée
    SERTO
    SO 41821 - Union de réduction pour corps de raccord
    SERTO
    SO 40001 - Bague de serrage
    SERTO
    SO 42421 - Coude mâle
    SERTO
    SO 41521 - Union double traversée de cloison, pour cloison max. 5 mm
    SERTO
    SO 42824 - Coude banjo
    SERTO
    SO 43021 RED - Té réduit
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés