SO 41124-8-M14x1,5 018.1143.245
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_41124_metr.prj},{NB=SO 41124-8-M14x1,5 018.1143.245},{TYPE=SO 41124-8-M14x1,5},{MATNR=018.1143.245},{DK=8.00},{MZK=M14x1.5},{MZ=14},{MZP=1.500},{BAR=150},{M=M14x1},{SW1=17},{SW2=19},{L=40.0},{D=19.5},{IK=12.0},{TK=1.5},{ZK=17.0},{EK=6.5},{KG=5.100},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)},{DOWNLOAD=PICT},{NDM=14.000},{P=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 41124 METR - Male adaptor union METR with edge seal
Bill of material
SO 41124-8-M14x1,5 018.1143.245
TYPE
Type
SO 41124-8-M14x1,5
SO 41124-8-M14x1,5
MATNR
Mat.-Nr.
018.1143.245
018.1143.245
DK
8.00
8.00
mm
MZK
Thread M
M14x1.5
M14x1.5
BAR
Working pressure (PN)
150
150
bar
M
Thread M
M14x1
M14x1
SW1
17
17
mm
SW2
19
19
mm
L
40.0
40.0
mm
D
19.5
19.5
mm
IK
12.0
12.0
mm
TK
1.5
1.5
mm
ZK
17.0
17.0
mm
EK
6.5
6.5
mm
KG
Weight kg/100
5.100
5.100
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)
DOWNLOAD
Download
PICT
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청