Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SERTO
Beschreibung
SO 41124 OR METR - Gerade Einschraubverschraubung METR mit Conovor O-Ringabdichtung (NBR)
Stückliste
SO 41124-4-M5 OR 018.1173.080
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
mm
MZK
Gewinde M
M5
BAR
Druck (PN)
100 bar
M
Gewinde M
M8x1
SW1
10 mm
SW2
8 mm
L
mm
D
8.5 mm
IK
5.0 mm
TK
0.5 mm
ORING
Gewicht kg/100
4x1.50 mm
ZK
14.0 mm
EK
2.2 mm
KG
Gewicht kg/100
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)
DOWNLOAD
Download
PICT