Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SERTO
Description
SO 41124 OR METR - Union mâle METR avec joint torique système Conovor (NBR)
Nomenclature
SO 41124-4-M5 OR 018.1173.080
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
mm
MZK
Filetage M
M5
BAR
Pression (PN)
100 bar
M
Filetage M
M8x1
SW1
10 mm
SW2
8 mm
L
mm
D
8.5 mm
IK
5.0 mm
TK
0.5 mm
ORING
Poids kg/100
4x1.50 mm
ZK
14.0 mm
EK
2.2 mm
KG
Poids kg/100
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)
DOWNLOAD
Download
PICT
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés