Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 41124 OR METR - Male adaptor union METR with Conovor O-ring seal (NBR)
Bill of material
SO 41124-4-M5 OR 018.1173.080
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
mm
MZK
Thread M
M5
BAR
Working pressure (PN)
100 bar
M
Thread M
M8x1
SW1
10 mm
SW2
8 mm
L
mm
D
8.5 mm
IK
5.0 mm
TK
0.5 mm
ORING
Weight kg/100
4x1.50 mm
ZK
14.0 mm
EK
2.2 mm
KG
Weight kg/100
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)
DOWNLOAD
Download
PICT
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)