Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 41
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 41221 - Female adaptor union
Bill of material
SO 41221-12-3/4 018.1201.405
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
mm
G
Thread G
BAR
Working pressure (PN)
bar
M
Thread M
SW1
mm
SW2
mm
L
mm
IK
mm
ZK
mm
EK
mm
KG
Weight kg/100
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    SERTO
    SO 41600 NPT - Adjustable male adaptor NPT
    SERTO
    SO 41121 - Male adaptor union
    SERTO
    SO 03621 L - Adjustable L union
    SERTO
    SO 42421 - Male adaptor elbow union
    SERTO
    SO 42621 - Adjustable elbow union
    SERTO
    SO 43021 - Tee union
    SERTO
    SO 41124 - Male adaptor union with edge seal
    SERTO
    SO 41300 - Tube stub
    SERTO
    SO 41521 - Panel mount union max. panel thickness 5 mm
    SERTO
    SO 41524 - Panel mount union max. panel thickness 16 mm
    SERTO
    SO 41600 - Adjustable male adaptor
    SERTO
    SO 41124 OR - Male adaptor union with Conovor O-ring seal (NBR)
    SERTO
    SO 01221 - Female adaptor union
    SERTO
    SO 40001 - Compression ferrule
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей