SO 41625-A10-3/8 018.1621.280
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_41625.prj},{NB=SO 41625-A10-3/8 018.1621.280},{TYPE=SO 41625-A10-3/8},{MATNR=018.1621.280},{DK=10.0},{R=R3/8},{RX=16.662},{BAR=80},{M=M14x1},{SW1=17},{SW2=17},{L=41.0},{ZK=35.0},{EK=8.0},{KG=6.760},{NDM=14.000},{P=1.000},{NG=4.950},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 41625 - Adjustable male adaptor union
Bill of material
SO 41625-A10-3/8 018.1621.280
TYPE
Type
SO 41625-A10-3/8
SO 41625-A10-3/8
MATNR
Mat.-Nr.
018.1621.280
018.1621.280
DK
10.0
10.0
mm
R
Thread R
R3/8
R3/8
BAR
Working pressure (PN)
80
80
bar
M
Thread M
M14x1
M14x1
SW1
17
17
mm
SW2
17
17
mm
L
41.0
41.0
mm
ZK
35.0
35.0
mm
EK
8.0
8.0
mm
KG
Weight kg/100
6.760
6.760
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청