SO 41726-A15-1/2 018.1731.534
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_41726.prj},{NB=SO 41726-A15-1/2 018.1731.534},{TYPE=SO 41726-A15-1/2},{MATNR=018.1731.534},{DK=15.00},{G=G1/2},{GX=20.955},{BAR=40},{M=M20x1.5},{SW1=24},{SW2=27},{L=58.5},{ZK=51.5},{EK=12.0},{KG=11.680},{NDM=20.000},{P=1.500},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 41726 - Adjustable female adaptor union radial dismantling
Bill of material
SO 41726-A15-1/2 018.1731.534
TYPE
Type
SO 41726-A15-1/2
SO 41726-A15-1/2
MATNR
Mat.-Nr.
018.1731.534
018.1731.534
DK
15.00
15.00
mm
G
Thread G
G1/2
G1/2
BAR
Working pressure (PN)
40
40
bar
M
Thread M
M20x1.5
M20x1.5
SW1
24
24
mm
SW2
27
27
mm
L
58.5
58.5
mm
ZK
51.5
51.5
mm
EK
12.0
12.0
mm
KG
Weight kg/100
11.680
11.680
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청