SO 43121-6-1/4 NPT-6 018.3102.110
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_43121_npt.prj},{NB=SO 43121-6-1/4 NPT-6 018.3102.110},{TYPE=SO 43121-6-1/4 NPT-6},{MATNR=018.3102.110},{DK=6.00},{RNPT=NPT1/4},{RNPTX=13.716},{DK3=6.00},{BAR=250},{M=M10x1},{SW1=12},{SW2=10},{SW3=14},{L1=23.5},{L2=32.0},{ZK1=16.0},{ZK2=22.0},{EK=4.0},{KG=5.450},{NDM=10.0},{P=1.000},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 43121 NPT - Tee union with male adaptor SO 40040 NPT
Bill of material
SO 43121-6-1/4 NPT-6 018.3102.110
TYPE
Type
SO 43121-6-1/4 NPT-6
SO 43121-6-1/4 NPT-6
MATNR
Mat.-Nr.
018.3102.110
018.3102.110
DK
6.00
6.00
mm
RNPT
Thread NPT
NPT1/4
NPT1/4
DK3
6.00
6.00
mm
BAR
Working pressure (PN)
250
250
bar
M
Thread M
M10x1
M10x1
SW1
12
12
mm
SW2
10
10
mm
SW3
SW5
14
14
mm
L1
23.5
23.5
mm
L2
32.0
32.0
mm
ZK1
16.0
16.0
mm
ZK2
22.0
22.0
mm
EK
4.0
4.0
mm
KG
Weight kg/100
5.450
5.450
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청