Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 43625 L - Adjustable L union pre-assembled
Bill of material
SO 43625-6-6-A6 018.3630.060
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
DK2
mm
DK2
mm
DK3
D3
mm
BAR
Working pressure (PN)
bar
M
Thread M
SW1
mm
SW2
mm
L
mm
ZK1
mm
ZK2
mm
EK
mm
KG
Weight kg/100
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    SERTO
    SO 43021 - Tee union
    SERTO
    SO 43625 T - Adjustable tee union pre-assembled
    SERTO
    SO 41221 - Female adaptor union
    SERTO
    SO 41121 - Male adaptor union
    AIRWORK
    D401 - Straight Male Adaptor, Taper
    AIRWORK
    D405 - Male Elbow, Taper
    SERTO
    SO 42221 - Elbow union with female adaptor SO 40030
    SERTO
    SO 42625 - Adjustable elbow union pre-assembled
    SERTO
    SO 42621 - Adjustable elbow union
    SERTO
    SO 41821 - Reduction union for union body
    SERTO
    SO 43621 L - Adjustable L union
    SERTO
    SO 42824 - Single banjo
    SERTO
    SO 03621 L - Adjustable L union
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD