Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 80021 - Nut connection
Bill of material
SO 80021-10 036.0210.100
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
mm
BAR
Working pressure (PN)
bar
M
Thread M
SW
mm
L
mm
ZK
mm
EK
mm
KG
Weight kg/100
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing vern.)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    SERTO
    SO 80021 RED - Reduction nut connection
    SERTO
    SO 80020 - Union nut
    SERTO
    SO 80001 - Compression ferrule
    EXMAR
    NC-UEM-..L/S - NC nuts, silver-plated inside
    SERTO
    SO 81124 - Male adaptor union with edge seal
    SERTO
    SO 82721 - Panel mount elbow union max. panel thickness 5 mm
    SERTO
    SO 81021 - Straight union
    SERTO
    SO 81021 RED - Straight reduction union
    SERTO
    SO 81521 - Panel mount union max. panel thickness 5 mm
    SERTO
    SO 82021 RED - Elbow reduction union
    SERTO
    SO 82021 - Elbow union
    FIBRO
    2480.00.10.21 - Hose screw fitting (female)
    FIBRO
    2480.00.10.1x - Screw connection -Cutting ring, adjustable
    SERTO
    SO 80001 RED - Reduction compression ferrule
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD