SO 80040-10-1/2 036.0401.285
SERTO
Brass chemically nickel-plated - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/02_messing_cv/so_80040.prj},{NB=SO 80040-10-1/2 036.0401.285},{TYPE=SO 80040-10-1/2},{MATNR=036.0401.285},{DK=10.00},{R=R1/2},{RX=20.955},{BAR=80},{M=M14x1},{SW=22},{L=23.0},{BK=16.0},{ZK=6.0},{EK=8.5},{KG=5.030},{C=7},{NDM=14.000},{P=1.000},{WERKSTOFF=CW617N (Messing vern.)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 80040 - Male adaptor
Bill of material
SO 80040-10-1/2 036.0401.285
TYPE
Type
SO 80040-10-1/2
SO 80040-10-1/2
MATNR
Mat.-Nr.
036.0401.285
036.0401.285
DK
10.00
10.00
mm
R
Thread R
R1/2
R1/2
BAR
Working pressure (PN)
80
80
bar
M
Thread M
M14x1
M14x1
SW
22
22
mm
L
23.0
23.0
mm
BK
16.0
16.0
mm
ZK
6.0
6.0
mm
EK
8.5
8.5
mm
KG
Weight kg/100
5.030
5.030
kg
C
c - breite Mutter
7
7
mm
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing vern.)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청