Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
SERTO
Beschreibung
SO 01528 - Schottverschraubung reduziert Durchführungslänge max. 5 mm
Stückliste
SO 01528-14-12 248.1504.340
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
mm
DK2
mm
BAR
Druck (PN)
bar
G1
Gewinde G
G2
Gewinde G
SW1
mm
SW2
mm
SW3
SW4
mm
SW4
mm
L1
mm
L2
mm
B
mm
ZK1
mm
ZK2
mm
EK
mm
KG
Gewicht kg/100
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    norelem
    96200 - Kühlmittelschläuche LOC-LINE® Flexi
    SERTO
    SO 02121 - Winkelverschraubung mit Übergangsnippel SO 00040
    SERTO
    SO 01124 - Gerade Einschraubverschraubung mit Dichtkante
    SERTO
    SO 83621 L - Einstellbare L-Verschraubung
    SERTO
    SO 41326 - Einstellbare Verschraubung radial demontierbar
    SERTO
    SO 82621 - Einstellbare Winkelverschraubung
    SERTO
    SO 41325 - Einstellbare Verschraubung
    SERTO
    SO 00021 MAN - Manometeranschluss
    SERTO
    SO 81221 - Gerade Aufschraubverschraubung
    SERTO
    SO 00040 - Übergangsnippel
    SERTO
    SO 82021 - Winkelverschraubung
    SERTO
    SO 01121 - Gerade Einschraubverschraubung
    SERTO
    SO 41221 - Gerade Aufschraubverschraubung
    Riegler
    Schottverschraubung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen