SO 02421-10-1/2 NPT 248.2402.285
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/03_messing_g/so_02421_npt.prj},{NB=SO 02421-10-1/2 NPT 248.2402.285},{TYPE=SO 02421-10-1/2 NPT},{MATNR=248.2402.285},{DK=12.00},{RNPT=NPT1/2},{NDM=21.336},{BAR=100},{G=G3/8},{G1X=20.955},{SW1=19},{SW2=19},{L1=41.0},{L2=31.5},{ZK1=29.0},{ZK2=18.0},{EK=8.0},{KG=11.620},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 02421 NPT - Male adaptor elbow union NPT
Bill of material
SO 02421-10-1/2 NPT 248.2402.285
TYPE
Type
SO 02421-10-1/2 NPT
SO 02421-10-1/2 NPT
MATNR
Mat.-Nr.
248.2402.285
248.2402.285
DK
12.00
12.00
mm
RNPT
Thread NPT
NPT1/2
NPT1/2
인치
BAR
Working pressure (PN)
100
100
bar
G
Thread G
G3/8
G3/8
SW1
19
19
mm
SW2
19
19
mm
L1
41.0
41.0
mm
L2
31.5
31.5
mm
ZK1
29.0
29.0
mm
ZK2
18.0
18.0
mm
EK
8.0
8.0
mm
KG
Weight kg/100
11.620
11.620
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WEE-..LR - Adjustable male adaptor elbow fittings with counter nut, sealing...
EXMAR
28.03.2023
SO 42421 NPT - Male adaptor elbow union NPT
SERTO
11.03.2024
EWV-..LR/SR - Adjustable male adaptor standpipe elbow fittings with male ad...
EXMAR
28.03.2023
SO 01121 NPT - Male adaptor union NPT
SERTO
11.03.2024
SO 02421 - Male adaptor elbow union
SERTO
11.03.2024
XWEE-..LM - Adjustable male adaptor elbow connectors, with counter nut, sea...
EXMAR
28.03.2023
C8OMLO O-Lok - Male stud elbow
Parker
31.05.2022
SO 52421 NPT - Male adaptor elbow union NPT
SERTO
11.03.2024
NC-WEE-..LR - Adjustable male adaptor elbow fittings with counter nut, seal...
EXMAR
10.02.2022
SO 42421 - Male adaptor elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 00040 METR - Male adaptor METR
SERTO
11.03.2024
SO 42521 - Female adaptor elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 32421 - Male adaptor elbow union
SERTO
11.03.2024
SOL 52421 NPT - Male adaptor elbow union NPT
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청