SO 03121-8-1/4 NPT-8 248.3102.170
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/03_messing_g/so_03121_npt.prj},{NB=SO 03121-8-1/4 NPT-8 248.3102.170},{TYPE=SO 03121-8-1/4 NPT-8},{MATNR=248.3102.170},{DK=8.00},{RNPT=NPT1/4},{DK3=8.00},{BAR=150},{G=G1/4},{SW1=14},{SW2=11},{SW3=17},{L1=32.0},{L2=39.0},{ZK1=22.0},{ZK2=29.0},{EK=6.0},{KG=10.270},{GX=13.157},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 03121 NPT - Tee union with male adaptor SO 00040 NPT
Bill of material
SO 03121-8-1/4 NPT-8 248.3102.170
TYPE
Type
SO 03121-8-1/4 NPT-8
SO 03121-8-1/4 NPT-8
MATNR
Mat.-Nr.
248.3102.170
248.3102.170
DK
8.00
8.00
mm
RNPT
Thread NPT
NPT1/4
DK3
8.00
8.00
mm
BAR
Working pressure (PN)
150
150
bar
G
Thread G
G1/4
G1/4
SW1
14
14
mm
SW2
11
11
mm
SW3
17
17
mm
L1
32.0
32.0
mm
L2
39.0
39.0
mm
ZK1
22.0
22.0
mm
ZK2
29.0
29.0
mm
EK
6.0
6.0
mm
KG
Weight kg/100
10.270
10.270
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Union Tee - male screw
ASOH
17.02.2017
Union Tee - female screw
ASOH
17.02.2017
Fittings Mod.2060
Camozzi
16.05.2024
B208 - Male/Female Tee
AIRWORK
27.06.2022
Série RA
Sopra-Pneumatic
27.02.2020
B205 - Female/Male Tee
AIRWORK
27.06.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청