SO 50001-6 MAN 056.0011.110
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_50001_man.prj},{NB=SO 50001-6 MAN 056.0011.110},{TYPE=SO 50001-6 MAN},{MATNR=056.0011.110},{DK=6.00},{BAR=125},{L=11.5},{D=10.0},{ZK=6.5},{EK=5.0},{KG=0.320},{X1=7.4},{X2=8.3},{X3=2.5},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 50001 MAN - Compression ferrule for pressure gauge connection
Bill of material
SO 50001-6 MAN 056.0011.110
TYPE
Type
SO 50001-6 MAN
SO 50001-6 MAN
MATNR
Mat.-Nr.
056.0011.110
056.0011.110
DK
6.00
6.00
mm
BAR
Working pressure (PN)
125
bar
L
11.5
mm
D
10.0
10.0
mm
ZK
6.5
6.5
mm
EK
5.0
5.0
mm
KG
Weight kg/100
0.320
0.320
kg
X1
D Klemm
7.4
7.4
mm
X2
D Fase
8.3
8.3
mm
X3
Breite Fase
2.5
2.5
mm
WERKSTOFF
Werkstoff
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 50020 - Union nut
SERTO
30.04.2024
SO 50021 MAN - Nut connection for pressure gauge
SERTO
11.03.2024
EK - "Mini" Sanitary Pressure Gauge, autoclavable
Anderson-Negele Europe-Asia
29.11.2023
Pressure Gauge obsolete
Alfa Laval
29.01.2021
EM - Pressure Gauge
Anderson-Negele Europe-Asia
29.07.2022
A.SMSMAI100 - Measuring instrumentation Pressure gauges ND 100 DIAL LIQUID ...
FG INOX
16.02.2017
EP - Digital Pressure Gauge & Switch
Anderson-Negele Europe-Asia
24.10.2022
SO 51335 - Adjustable male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 50001 D - Compression ferrule for temperature probes
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청