SEL 51100-8-1/8 UHP 506.1141.160
SERTO
SERTO Selection
UHP - ultra high purity
Powered by
CAD모델 선택
{serto/06_a_selection/01_uhp/sel_51100_uhp.prj},{NB=SEL 51100-8-1/8 UHP 506.1141.160},{TYPE=SEL 51100-8-1/8 UHP},{MATNR=506.1141.160},{DK=8.00},{G=G1/8},{GX=9.728},{M=12x1.0},{NDM=12.000},{P=1.000},{SW=14},{L=24.5},{D=14.5},{IK=8.0},{TK=1.0},{ZK=16.5},{EK=6.0},{KG=1.520},{WERKSTOFF=1.4404 (Edelstahl)},{DOWNLOAD=PICT},{XR=0.95},{XI2=9.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SEL 51100 UHP - Base part for male adaptor union with edge seal (1.4404)
Bill of material
SEL 51100-8-1/8 UHP 506.1141.160
TYPE
Type
SEL 51100-8-1/8 UHP
SEL 51100-8-1/8 UHP
MATNR
Mat.-Nr.
506.1141.160
506.1141.160
DK
d
8.00
8.00
mm
G
Gewinde G
G1/8
G1/8
GX
9.728
9.728
M
12x1.0
12x1.0
NDM
12.000
12.000
P
1.000
SW
14
14
mm
L
24.5
24.5
mm
D
14.5
14.5
mm
IK
i
8.0
8.0
mm
TK
t
1.0
1.0
mm
ZK
z
16.5
16.5
mm
EK
e
6.0
6.0
mm
KG
Gewicht kg/100
1.520
1.520
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
1.4404 (Edelstahl)
DOWNLOAD
Download
PICT
XR
Verrundung
0.95
0.95
mm
XI2
M-Gewindelänge
9.0
9.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청