Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SERTO
Description
SOL 51524 - Union double traversée de cloison, pour cloison max. 16 mm
Nomenclature
SOL 51524-16 078.1540.160
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
mm
BAR
Pression (PN)
200 bar
M
Filetage M
M24x1.5
SW1
30 mm
SW2
30 mm
SW3
30 mm
L1
mm
L2
mm
B
24.5 mm
ZK1
19.5 mm
ZK2
34.5 mm
EK
mm
KG
Poids kg/100
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
1.4571 (Edelstahl)