Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SOL 51524 - Panel mount union max. panel thickness 16 mm
Bill of material
SOL 51524-16 078.1540.160
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
mm
BAR
Working pressure (PN)
200 bar
M
Thread M
M24x1.5
SW1
30 mm
SW2
30 mm
SW3
30 mm
L1
mm
L2
mm
B
24.5 mm
ZK1
19.5 mm
ZK2
34.5 mm
EK
mm
KG
Weight kg/100
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
1.4571 (Edelstahl)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)