SOL 51821-A12-8 078.1800.225
SERTO
Stainless steel L - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/06_edelstahl_l/sol_51821.prj},{NB=SOL 51821-A12-8 078.1800.225},{TYPE=SOL 51821-A12-8},{MATNR=078.1800.225},{AD=12.00},{DK=8.00},{BAR=330},{M=M12x1},{NDM=12.000},{P=1.000},{SW1=17},{SW2=14},{L=44.0},{BK=19.0},{ZK=33.5},{EK1=6.5},{EK2=8.5},{KG=4.060},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SOL 51821 - Adjustable reduction union
Bill of material
SOL 51821-A12-8 078.1800.225
TYPE
Type
SOL 51821-A12-8
SOL 51821-A12-8
MATNR
Mat.-Nr.
078.1800.225
078.1800.225
AD
12.00
12.00
mm
DK
8.00
8.00
mm
BAR
Working pressure (PN)
330
330
bar
M
Thread M
M12x1
M12x1
SW1
17
17
mm
SW2
14
14
mm
L
44.0
44.0
mm
BK
19.0
19.0
mm
ZK
33.5
33.5
mm
EK1
6.5
6.5
mm
EK2
8.5
8.5
mm
KG
Weight kg/100
4.060
4.060
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청