SO 10003-12-9 116.0030.230
SERTO
Aluminium - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/07_aluminium/so_10003.prj},{NB=SO 10003-12-9 116.0030.230},{TYPE=SO 10003-12-9},{MATNR=116.0030.230},{DK=12.00},{DK1=9.00},{L=20.0},{D=11.5},{SK=0.40},{KG=0.060},{WERKSTOFF=AW 6060 (Aluminium)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 10003 - Stiffener sleeve to reinforce tubes
Bill of material
SO 10003-12-9 116.0030.230
TYPE
Type
SO 10003-12-9
SO 10003-12-9
MATNR
Mat.-Nr.
116.0030.230
116.0030.230
DK
d
12.00
12.00
mm
DK1
d1
9.00
9.00
mm
L
20.0
20.0
mm
D
11.5
11.5
mm
SK
s
0.40
0.40
mm
KG
Weight kg/100
0.060
0.060
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
AW 6060 (aluminium)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 10020 - Union nut
SERTO
11.03.2024
SO 11124 OR - Male adaptor union with Conovor O-Ring seal (FKM)
SERTO
11.03.2024
SO 10001 - Compression ferrule
SERTO
11.03.2024
SO 11335 OR - Adjustable male adaptor union with Conovor O-ring seal (FKM)
SERTO
21.05.2024
SO 40003 - Stiffener sleeve to reinforce tubes
SERTO
11.03.2024
SO 12021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 50003 - Stiffener sleeve to reinforce tubes
SERTO
11.03.2024
SO 10002 - Plug
SERTO
11.03.2024
SO 50020 - Union nut
SERTO
30.04.2024
Fittings Mod. 1310
Camozzi
11.06.2024
Fittings - Mod. X2612 EH
Camozzi
16.05.2024
Fittings Mod. 1320
Camozzi
11.06.2024
VSI-..MWD - Locking screws with internal hexagon, DIN 908, profile sealing ...
EXMAR
28.03.2023
Fittings Mod. VDC
Camozzi
11.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청